(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PFB Serie Phoenix Acabado Tipo de atornillado de fresa de extremo de bola

PFB Serie Phoenix Acabado Tipo de atornillado de fresa de extremo de bola
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: cortador
· Tipo de reemplazo de punta de cuchilla Fresa de extremo
[Aplicación] Afeitado de forma

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PFB-R100SF6
PFB-R120SF6
PFB-R160SF8
PFB-R200SF10
PFB-R250SF12
PFB-R300SF16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello / d2
(mm)
Diámetro de Montaje Da
(mm)
Tamaño de tornillo Dg
(mm)
Diámetro de la cara final Tamaño de la llave
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026780149096.5696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12267801491116.56116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16327801492148.5814.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203878014931810.5101810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253878014942212.5122312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304378014952717162816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Enchufe de centrado Número de flautas(hoja) 2 Detalles de la aplicación de mecanizado Afeitado de forma
Chip aplicable PBF・・・ Aplicaciones de mecanizado (2) Biselado de forma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico