(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma de encaje para taladro eléctrico.
[Caracteristicas]
· Dado que la superficie interna del zócalo es de tipo cruzado, se puede insertar fácilmente en el lazo de forma.
[Aplicaciones]
· Para la fijación / separación de abrazaderas de apriete de marco de unión de tipo K de tipo concreto (tipo cuña, tipo ovalado) asociadas con trabajos de construcción / ingeniería civil.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2BSF-85
Modelo del Producto | Otro | Longitud total(mm) | 75 | Masa(g) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Corbata de espuma compatible | Forma de lazo tipo K (tipo cuña, tipo ovalado) | Ancho de broca en pisos(mm) | 6.35 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2BSF-85 de la serie Enchufe de conexión de forma recargable para taladro eléctrico 2BSF-85.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente