(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes largos para llaves de impacto (tipo para colgar en la pared) NV306

Juego de enchufes largos para llaves de impacto (tipo para colgar en la pared) NV306
  • Descuento por volumen

Un conjunto de enchufes largos para uso de impacto, con una especificación no galvanizada, destinados a mejorar el aspecto exterior y la resistencia a la corrosión. Incluye una caja de bandeja de metal montable en la pared.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NV306

 
Número de Parte
NV306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Masa(g) 500 Establecer contenido 1 3NV-08L、3NV-10L、3NV-12L、3NV-13L、3NV-14L、3NV-17L

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NV306 de la serie Juego de enchufes largos para llaves de impacto (tipo para colgar en la pared) NV306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico