(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas BX322S

Caja de herramientas BX322S
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas de doble apertura de dos niveles tipo V con una caja de herramientas.
[Caracteristicas]
· Tipo plano superior.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento a la vez que compacta.
· Una nueva caja de herramientas con una función de protección agregada a las esquinas de la caja.
· Disponible en 3 tipos de variación de color.
· Especificaciones resistentes y resistentes al impacto.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento y gestión de herramientas.
· Mantenimiento fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BX322S
BX322SBK
BX322SSV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro mate
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×160
Masa(g) 4000 Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 480×245×195 Material Cuerpo principal: acero, manija, placa intermedia: resina ABS
Explicación suplementaria Techo plano en forma de V de 2 niveles de apertura doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico