(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Prensa de sujeción en C que se puede apretar fácil y eficientemente con el mango de agarre.
[Caracteristicas]
· Como está hecho completamente de cobre / hierro y recibe un tratamiento térmico especial, cuenta con una mayor fuerza de sujeción.
· Cuenta con elasticidad moderada y excelente durabilidad y usabilidad.
· El cuerpo logra una elasticidad moderada y una alta durabilidad gracias al tratamiento térmico especial.
· El receptáculo es grande y se puede apretar hasta un ángulo de 20 °.
[Solicitud]
· Para sujetar, fijar y sujetar materiales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Profundidad de la mandíbula(mm) | 100 | Especificaciones | Con tapa suave | Mango | Empuñadura (tipo WF/WS/WM) |
---|---|---|---|---|---|
Características 1 | Hecho completamente de acero y ha sido sometido a un tratamiento térmico especial en toda la superficie para un fuerte ajuste. Presenta elasticidad apropiada y durabilidad y usabilidad sobresalientes | Características 2 | La parte receptora es de tipo grande para un apriete en ángulo de hasta 20 grados, y tiene las mismas funciones y durabilidad que la anterior. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente