(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PAA Grindstone Dovetail

PAA Grindstone Dovetail
  • Descuento por volumen

Muela de doble cola de milano vitrificada para rectificadoras. Material abrasivo PAA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000E32710
1000E32720
1000E32740
1000E32750
1000E32760
1000E32800
1000E32810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Dureza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80J
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80K
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100K
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

120J
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120K
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

180K
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220J

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cola de milano doble (talla 10) Diámetro mayor(mm) 180 Espesor(mm) 6.4
Diámetro del agujero(mm) 31.75 Material abrasivo PAA Agente de unión V35R
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 40 J(mm) 115 U(mm) 3.2
M(mm) 125 Herramienta utilizada Para amoladora Número de configuración 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico