(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

KP MEMOX II (rueda CBN vitrificada)

KP MEMOX II (rueda CBN vitrificada)
  • Descuento por volumen

El grado de superficie y la vida útil se han mejorado aún más del producto convencional (KP Memox)

[Caracteristicas]
· Rueda CBN vitrificada que permite un vendaje fácil en la máquina usando una cómoda de piedra única y una cómoda de piedra individual NEW LL.
· La estructura ultramúltiple ha logrado con éxito la nitidez y la larga vida.
· La unión de alto módulo elástico evita la distorsión de las capas abrasivas, lo que permite un mecanizado de alta precisión.
· Tanto para tipos húmedos como secos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000KP2020
1000KP2040
1000KP2060
1000KP2080
1000KP2100
1000KP2120
1000KP2140
1000KP2160
1000KP2180
1000KP2190
1000KP2210
1000KP2220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

180631.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801031.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1801331.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001031.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001050.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001331.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001350.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001531.75
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2001550.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3001576.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3002576.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30025127

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Piso (número 1) Tamaño de partícula(#) 140 Material abrasivo CB
Agente de unión V Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 40 Capa X(mm) 5
Características Rueda CBN vitrificada que permite un vendaje fácil en la máquina usando una cómoda de piedra única y una cómoda de piedra individual NEW LL. La estructura ultra porosa logra tanto nitidez como larga vida. El enlace de alto módulo ofrece una distorsión mínima de la capa de material de molienda y permite un procesamiento de alta precisión. Usado mojado o seco. Aplicación Varios materiales de acero endurecido difíciles de cortar (SCr, SKH, SCM, etc.) Herramienta utilizada Para amoladora
Número de configuración 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico