(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates combinados de alta resistencia (alicates eléctricos de alta resistencia/clásicos), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Z0201H225
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 4.2 | Rendimiento de corte de alambre de piano(mmø) | 2.5 | Rendimiento de corte(ø mm) | Cable duro: 3 |
Longitud total(Pulgada) | 9 | Material | Acero especial para herramientas C60 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 355 | Características | Corta el alambre con el 60% de la fuerza requerida de los alicates de combinación estándar. La cuchilla está endurecida por inducción a HRC64 y puede usarse para cortar alambre de piano. Garras Dentadas. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente