(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de cabeza plana Soft Finish®

Destornillador de cabeza plana Soft Finish®
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de cabeza plana Soft Finish®, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

302S5512

Número de Parte
302S5512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5 Longitud del eje L (mm) 125
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 5.5 Longitud total L1(mm) 236
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 30 Masa(g) 74 Características La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Templado, cromado. La punta es del tipo procesado WIHA cromado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 302S5512 de la serie Destornillador de cabeza plana Soft Finish®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico