(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero)【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BN1010
  • BN1012
  • BN1015
  • BN1310
  • BN2010
  • BN2012
  • BN2015
  • BN3010
  • BN6010
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Diámetro del eje (mm): 2.6
· Longitud de la hoja (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BN1010

Número de Parte
BN1010
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero y aluminioAcero de alta velocidad40°N1242.68-Sola cuchilla10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para corte ligero de aluminio, hierro y acero. Hoja única, solo rotación derecha. Longitud total: 24 mm, Longitud de la hoja: 8 mm.13-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BN1010 de la serie Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero).

Products like this...

Número de Parte
BN1011
BN1012
BN1014
BN1015
BN1028
BN1029
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N1LH-2.6--Hoja izquierda10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Uso zurdo N1. Cuchilla izquierda y rotación izquierda solamente.13-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N1TiN-2.6---10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Recubrimiento PVD altamente duradero N1.13Recubrimiento PVD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

-Recubrimiento de diamante-Diamante N1-2.6---10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100N1 con revestimiento de diamante. Para carburo, cerámica y vidrio.15Recubrimiento de diamante

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo50°Carburo N1-2.6--Hoja derecha10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N1. Para acero endurecido y plásticos especiales. Hoja derecha. Dureza: 1,400-1,700 HV.18-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Recubrimiento de diamante-Diamante N1-2.6---1EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100N1 con revestimiento de diamante. Para carburo, cerámica y vidrio.5Recubrimiento de diamante
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo50°Carburo N1-2.6--Hoja derecha1EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N1. Para acero endurecido y plásticos especiales. Hoja derecha. Dureza: 1,400-1,700 HV.6-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico