(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de metal duro con trapecio sólido para fresas (recubrimiento P) CRM-P

Fresa de metal duro con trapecio sólido para fresas (recubrimiento P) CRM-P
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de trapecio sólido de carburo de 2 flautas.
· Para ranuras trapezoidales.
· Se proporciona recubrimiento P.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRM-P-1-5
CRM-P-1-7
CRM-P-1-10
CRM-P-1-15
CRM-P-1.5-5
CRM-P-1.5-7
CRM-P-1.5-10
CRM-P-1.5-15
CRM-P-2-5
CRM-P-2-7
CRM-P-2-10
CRM-P-2-15
CRM-P-2.5-5
CRM-P-2.5-7
CRM-P-2.5-10
CRM-P-2.5-15
CRM-P-3-5
CRM-P-3-7
CRM-P-3-15
CRM-P-3-20
CRM-P-3-25
CRM-P-3-30
CRM-P-3-35
CRM-P-3-40
CRM-P-3-45
CRM-P-3.5-5
CRM-P-3.5-7
CRM-P-3.5-10
CRM-P-3.5-15
CRM-P-3.5-20
CRM-P-3.5-25
CRM-P-3.5-30
CRM-P-3.5-35
CRM-P-3.5-40
CRM-P-3.5-45
CRM-P-4-5
CRM-P-4-7
CRM-P-4-10
CRM-P-4-15
CRM-P-4-20
CRM-P-4-25
CRM-P-4-30
CRM-P-4-35
CRM-P-4-40
CRM-P-4-45
CRM-P-5-5
CRM-P-5-7
CRM-P-5-10
CRM-P-5-15
CRM-P-5-20
CRM-P-5-25
CRM-P-5-30
CRM-P-5-35
CRM-P-5-40
CRM-P-5-45
CRM-P-6-5
CRM-P-6-7
CRM-P-6-10
CRM-P-6-15
CRM-P-6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diametro largo
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla Grado de ángulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335311.52-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335311.74-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310°35312.06-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315°35312.61-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43531.52.2-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43531.52.48-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410°3531.52.91-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415°3541.53.64-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550422.87-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550423.23-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510°50423.76-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515°50624.68-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65042.53.55-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65042.53.97-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610°5062.54.62-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615°5062.55.72-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760634.22-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760634.72-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715°60636.75-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720°60838.1-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

725°60839.53-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730°7012311.08-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735°7012312.8-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740°7012314.75-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

745°7016317-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

76063.54.72-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

76063.55.22-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710°6063.55.97-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715°6083.57.25-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720°60103.58.6-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

725°60103.510.03-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730°70123.511.58-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735°70123.513.3-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740°70163.515.25-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

745°70163.517.5-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860645.4-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860645.96-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810°60846.82-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

815°60848.29-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820°601049.82-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825°6010411.46-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830°7012413.24-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835°7016415.2-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840°7016417.43-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

845°7020420-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060856.75-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060857.46-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010°601058.53-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015°6010510.36-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020°7012512.28-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025°7012514.33-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030°7016516.55-0.01~-0.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035°7020519-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040°7020521.78-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045°7025525-0.1~020°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12701068.1-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12701068.95-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210°7010610.23-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215°7012612.43-0.01~-0.0830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1220°8012614.74-0.01~-0.0820°

Cargando…

Información básica

Numero de flautas 2 Material Carburo forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Tolerancia de la caña h6 Tolerancia de ángulo ±7′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico