(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de carburo de trapecio sólido End Mill CRM-2

Fresa de carburo de trapecio sólido End Mill CRM-2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de trapecio sólido de carburo de 2 flautas.
· Para ranuras trapezoidales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRM-2-1-5
CRM-2-1-7
CRM-2-1-10
CRM-2-1-15
CRM-2-1.5-5
CRM-2-1.5-7
CRM-2-1.5-10
CRM-2-1.5-15
CRM-2-2-5
CRM-2-2-7
CRM-2-2-10
CRM-2-2-15
CRM-2-2.5-5
CRM-2-2.5-7
CRM-2-2.5-10
CRM-2-2.5-15
CRM-2-3-5
CRM-2-3-7
CRM-2-3-10
CRM-2-3-15
CRM-2-3-20
CRM-2-3-25
CRM-2-3-30
CRM-2-3.5-5
CRM-2-3.5-7
CRM-2-3.5-10
CRM-2-3.5-15
CRM-2-3.5-20
CRM-2-3.5-25
CRM-2-3.5-30
CRM-2-4-5
CRM-2-4-7
CRM-2-4-10
CRM-2-4-15
CRM-2-4-20
CRM-2-4-25
CRM-2-4-30
CRM-2-5-5
CRM-2-5-7
CRM-2-5-10
CRM-2-5-15
CRM-2-5-20
CRM-2-5-25
CRM-2-5-30
CRM-2-6-5
CRM-2-6-7
CRM-2-6-10
CRM-2-6-15
CRM-2-6-20
CRM-2-6-25
CRM-2-6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diametro largo
(mm)
Grado de ángulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35゚35311.5230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37゚35311.7430°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310゚35312.0630°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315゚35312.6130°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45゚3531.52.230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47゚3531.52.4830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410゚3531.52.9130°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415゚5041.53.6430°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55゚50422.8730°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57゚50423.2330°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510゚50423.7630°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515゚60624.6830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65゚5042.53.5530°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67゚5042.53.9730°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610゚6062.54.6230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615゚6062.55.7230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75゚60634.2230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77゚60634.7230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710゚60635.4730°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715゚60636.7530°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720゚60838.120°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

725゜60839.5320°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730゚7012311.0820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75゚6063.54.7230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77゚6063.55.2230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710゚6063.55.9730°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715゚6083.57.2530°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

720゚60103.58.620°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

725゜60103.510.0320°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730゚70123.511.5820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85゚60645.430°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87゚60645.9630°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810゚60846.8230°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

815゚60848.2930°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820゚601049.8220°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825゜6010411.4620°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830゚7012413.2420°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105゚60856.7530°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107゚60857.4630°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010゚701058.5330°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015゚7010510.3630°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020゚7012512.2820°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025゜7012514.3320°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030゚7016516.5520°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125゚701068.130°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127゚701068.9530°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210゚7010610.2330°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215゚8012612.4330°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1220゚8012614.7420°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1225゜8012617.1920°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230゚8016619.8620°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 2 Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.01~-0.08
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Tolerancia de la caña h6 Tolerancia de ángulo ±7′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico