(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola cónica sólida de grafito de carburo con 4 flautas largas tipo GBEL4

Fresa de extremo de bola cónica sólida de grafito de carburo con 4 flautas largas tipo GBEL4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de electrodos de grafito.
· Tipo 4 flauta larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GBEL4-1.5
GBEL4-1.75
GBEL4-2
GBEL4-2.5
GBEL4-2.25
GBEL4-2.75
GBEL4-3
GBEL4-3.5
GBEL4-3.25
GBEL4-3.75
GBEL4-4
GBEL4-4.5
GBEL4-4.25
GBEL4-4.75
GBEL4-5
GBEL4-5.5
GBEL4-5.25
GBEL4-5.75
GBEL4-6
GBEL4-6.5
GBEL4-6.25
GBEL4-6.75
GBEL4-7
GBEL4-7.5
GBEL4-7.25
GBEL4-7.75
GBEL4-8
GBEL4-8.5
GBEL4-8.25
GBEL4-8.75
GBEL4-9
GBEL4-9.5
GBEL4-10
GBEL4-10.5
GBEL4-10.25
GBEL4-10.75
GBEL4-11
GBEL4-11.5
GBEL4-12
GBEL4-12.5
GBEL4-12.25
GBEL4-12.75
GBEL4-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53012063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.753012063.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23012064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54015065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.254015064.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.754015065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34015066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.54018067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.254018066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.754018067.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44018088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56020089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.254018088.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.756020089.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5602001010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5602001011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25602001010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75602001011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6602001212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5602001213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25602001212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75602001213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7602001214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5602001215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.25602001214.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75602001215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8602001616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5602001617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25602001616.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.75602001617.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9802501618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5802501619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10802502020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5802502021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.25802502020.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.75802502021.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11802502022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5802502023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12802502024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5802502525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.25802502024.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75802502525.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15802502530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4
Precisión R(µm) ±0.02 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 ° Diámetro de la hoja tolerancia D ±0.01 Tolerancia de diámetro de vástago d h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico