(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo ranurado tipo MGI

Molino de extremo ranurado tipo MGI
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Ranura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa ranuradora tipo MGI, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MGI1420-1SS
MGI1620-1S
MGI2220-1B
MGI3225-1C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
φA
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Llave inglesa Juego de abrazaderas Ancho de la hoja W (mm) Para llave de tornillo de cuña
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002014202.2FT-15-1.0 a 3.0SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1102016252.2FT-15-1.0~3.4SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1102022302.8FT-15CPS-5F1.45~4.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202532355.5(4.5)LW-3CPS-6F2.8~4.0-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico