(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta CoroMill 390 (Números de pieza)

Punta CoroMill 390

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • R39011T308EMLS30T
  • R39011T308EMLS40T
  • R39011T308MMLJ048
  • R39011T308MMM1040、R39011T308MMM2030、R39011T308MMM2040
  • R39011T308MMMS30T、R39011T308MPLS30T
  • R39011T308MMMS40T、R39011T308MPLS40T
  • R39011T308MPMS30T、R390170408EMLS30T、R390170408MMMS30T、R390170408MPLS30T、R390170408MPMS30T
  • R390170450EMM2030、R390170460EMM2030
  • R390180608MPM1030、R390180612MPM1030、R390180616MPM1030、R390180620MPM1030、R390180631MPM1030
  • R390180612HML2030、R390180612HML2040、R390180640HPL1025
  • R390180612MPMR1030
  • R390180616HPTW1030

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R390-11T331M-KM-H13A

 
Número de Parte
R390-11T331M-KM-H13A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Ángulo de separación material de trabajo Esquinas disponibles Grosor de punta S
(mm)
Esquina R
(mm)
Material detallado Dimensiones la
(mm)
Longitud del limpiador BS
(mm)
Punta de mano (derecha o izquierda) Dimensiones iW
(mm)
Tamaño de la punta Estado de mecanizado Tipo de detalles Trusco Code Características de la punta de la cuchilla
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Otro[Otros] 21°Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio23.593.1H13A11-Mano derecha6.811Aspereza media--La espada más fuerte

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R390-11T331M-KM-H13A de la serie Punta CoroMill 390.

Products like this...

Número de Parte
R390-11T304M-PM4220
R390-11T316M-KM-H13A
R390-180640H-ML-2040
R39011T3-08M-PM-4220
R39011T3-10M-PH-4220
R39011T3-12E-PM-S30T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Ángulo de separación material de trabajo Esquinas disponibles Grosor de punta S
(mm)
Esquina R
(mm)
Material detallado Dimensiones la
(mm)
Longitud del limpiador BS
(mm)
Punta de mano (derecha o izquierda) Dimensiones iW
(mm)
Tamaño de la punta Estado de mecanizado Tipo de detalles Trusco Code Características de la punta de la cuchilla
10 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5157-
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Otro[Otros] 21°Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Metal no ferroso / Hierro fundido23.591.6H13A110.4Mano derecha6.811Aspereza media--La espada más fuerte
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5297-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5181-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5190-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5203-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico