(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de vástago T-Max Q-Cut para hundir / ranurar (Números de pieza)

Broca de vástago T-Max Q-Cut para hundir / ranurar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RS151.22252520
  • LF151.372525090B40
  • R151.20161230

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L151.20-1212-25

Número de Parte
L151.20-1212-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Tamaño de la hoja Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Dimensión L3
(mm)
Chip de calibre Dimensiones / f1
(mm)
Dimensiones Dm
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.515Mano izquierda1225121215020.5N151.2-250- 5E12.2530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando Número de esquinas para usar la punta 1 esquina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico