(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero (Números de pieza)

Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones] se puede utilizar para mecanizar una amplia gama de materiales de acero, como acero, acero inoxidable, aleaciones resistentes al calor, aleaciones de titanio y materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEEN1203AFFR-W-KW10

Número de Parte
SEEN1203AFFR-W-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioB=14.56KW10Mano derecha12.703.18-3.520°25°45°

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEEN1203AFFR-W-KW10 de la serie Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero.

Products like this...

Número de Parte
SDKN1203AUTN-TN100M
SDKN1504AUTN-TN100M
SDKR1203AUEN-S-TN100M
SEEN1203AFTN-TN100M
SEKN1203AFFN-KW10
SEKN1203EFTR-TN100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.215°23°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-15.8754.760.51.215°23°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.715°23°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.420°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Metal no ferroso / Hierro fundido-KW10-12.703.180.51.420°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100MMano derecha12.703.181.21.420°25°15°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico