(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manga excéntrica [Tipo DRX / Tipo DRZ, para ajuste de diámetro de mecanizado / Ajuste de núcleo] Tipo SHE (Números de pieza)

Manga excéntrica [Tipo DRX / Tipo DRZ, para ajuste de diámetro de mecanizado / Ajuste de núcleo] Tipo SHE
  • Descuento por volumen

[Características]
· Manguito de excentricidad para MagicDrill DRV, DRZ, DRX
[Aplicaciones]
· Ajuste del diámetro de procesamiento, ajuste de la altura del centro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHE3240-53

Número de Parte
SHE3240-53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar φD1
(mm)
φD2
(mm)
sobredosis
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Rango ajustable para diámetro de mecanizado Rango ajustable de altura del núcleo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

405832536432.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHE3240-53 de la serie Manga excéntrica [Tipo DRX / Tipo DRZ, para ajuste de diámetro de mecanizado / Ajuste de núcleo] Tipo SHE.

Products like this...

Número de Parte
SHE2025-43
SHE2532-48
SHE4050-63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar φD1
(mm)
φD2
(mm)
sobredosis
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Rango ajustable para diámetro de mecanizado Rango ajustable de altura del núcleo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

254120434363.0+0.4~-0.2+0.2~-0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

324925486382.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

507440636493.0+0.6~-0.2+0.2~-0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico