(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Roscado, soporte externo, tipo KTN (Números de pieza)

Roscado, soporte externo, tipo KTN
  • Descuento por volumen

Roscado, soporte externo
· Mano preferida: Diestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KTNR3225P-22

Número de Parte
KTNR3225P-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Juego de abrazaderas Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532321017034LW-3CPS-6S22ER

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KTNR3225P-22 de la serie Roscado, soporte externo, tipo KTN.

Products like this...

Número de Parte
KTNL1616H-16
KTNL2020K-16
KTNL2525M-16
KTNR1616H-16
KTNR2020H-16
KTNR2020K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Juego de abrazaderas Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1620168.510025FT-15CPS-5S16EL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2025208.512525FT-15CPS-5S16EL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2530258.515025FT-15CPS-5S16EL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1620168.510025FT-15CPS-5S16ER
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2025208.510025FT-15CPS-5S16ER
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2025208.512525FT-15CPS-5S16ER

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico