(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: STWP-E Tipo Excelente barra (Perfilado)

S: STWP-E Tipo Excelente barra (Perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· θ: 0°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S16R-STWPL11-20E
S20X-STWPL16-25E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202001615102.0355.5FT-100.1SB-3TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

252202019144.0407.7FT-150.8SB-4TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Perfilado de diámetro interno Egoístamente Mano izquierda
Forma de la abrazadera Atornillar Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA
θ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico