(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: Tipo SVN-SXN (vástago redondo, tipo del mismo diámetro)

S: Tipo SVN-SXN (vástago redondo, tipo del mismo diámetro)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: SP3 × 4
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: VNBXR:
· Dimensión L2 (mm): 23

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S19H-SVNR12SXN
S20H-SVNR12SXN
S22K-SVNR12SXN
S25.0G-SVNR12SXN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1001719.0518.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100182019.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125202221.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90232524.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha L2(mm) 23 Llave inglesa FT-10
Tornillo opresor SP3×4 Tornillo de sujeción SB-3080TR Consejo compatible VNBXR...

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico