(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SVVB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVVBN2525M-16N
Número de Parte |
---|
SVVBN2525M-16N |
Cargando…
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Sin mano | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVVBN2525M-16N de la serie Tipo SVVB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles).
Número de Parte |
---|
SVVBN1010F-11 |
SVVBN1010JX-11 |
SVVBN1212F-11 |
SVVBN1212JX-11 |
SVVBN1616H-11 |
SVVBN1616JX-11 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente