(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SDLP-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado) (Números de pieza)

Tipo SDLP-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión S (mm): 0
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDLPL1212JX-11FF

Número de Parte
SDLPL1212JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121221212020FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 Esquina estándar R (rε) 0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDLPL1212JX-11FF de la serie Tipo SDLP-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado).

Products like this...

Número de Parte
SDLPL0808F-07FF
SDLPL1010JX-07FF
SDLPL1010JX-11FF
SDLPL1616JX-11FF
SDLPR0808F-07FF
SDLPR1010JX-07FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda880.588514FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1010-10120-FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda101041012020FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1616-16120-FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha880.588514FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1010-10120-FT-8SB-2570TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico