(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SCLC-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de la cara final) (Números de pieza)

Tipo SCLC-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de la cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión S (mm): 0
· Dimensión L2 (mm): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCLCR1010JX-09FF

Número de Parte
SCLCR1010JX-09FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha101010101012015FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 Esquina estándar R (rε) 0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCLCR1010JX-09FF de la serie Tipo SCLC-FF (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de la cara final).

Products like this...

Número de Parte
SCLCL1212JX-09FF
SCLCL1616JX-09FF
SCLCR0808F-06FF
SCLCR1212F-09FF
SCLCR1212JX-09FF
SCLCR1616JX-09FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1212121212120-FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1816161616120-FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha8888885-FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212121285-FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1212121212120-FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1816161616120-FT-15SB-4085TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico