(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CSRN (mecanizado de diámetro exterior) (Números de pieza)

Tipo CSRN (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CSRN (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSRNR2525M-12

Número de Parte
CSRNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Juego de abrazaderas Rompevirutas Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2527-2515022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSRNR2525M-12 de la serie Tipo CSRN (mecanizado de diámetro exterior).

Products like this...

Número de Parte
CSRNL3225P-12
CSRNL4040R-15
CSRNR2020K-12
CSRNR3225P-12
CSRNR3225P-15
CSRNR4040R-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Juego de abrazaderas Rompevirutas Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2527-3217022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda4043-4020030SP-162CE-220CB-51M4X10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202222012522SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2527-3217022SP-141(SP-143)CE-020CB-11M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532-3217030SP-162CE-220CB-51M4X10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4043-4020030SP-162CE-220CB-51M4X10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico