(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Silver Carpenter's Square Silver Dragon

Silver Carpenter's Square Silver Dragon
  • Descuento por volumen

· Escala: mm
· Forma: Grueso ancho
· Material: Acero
· Grosor (mm): 2.0
· Característica: Una escala de pasos fácil de ver con incrementos de 1 mm. Tipo numérico repetitivo con números grandes que son fáciles de leer. Puede encajar fácilmente en los objetos objetivo y es fácil marcar el tipo en el que el poste tiene el mismo grosor y ancho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MT-50KD

 
Número de Parte
MT-50KD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medición(mm) 520×260 A Grueso y ancho Escala (mm)
Material Acero inoxidable Dimensiones nominales(cm) 50 Espesor(mm) 2.0
Especificación de escala Doble superficie 4 capas Ancho de poste(mm) 20 Lado longitudinal(mm) 520
Plaza del carpintero(mm) 260 Masa(g) 235 Aplicación Para medir el tamaño del material metálico o piedra, trabajo de marcado
Especificaciones Acero inoxidable Características Una escala de pasos fácil de ver con incrementos de 1 mm. Tipo de numeración repetitiva con números grandes que son fáciles de leer. Puede caber fácilmente en los objetos de destino y fácil de marcar Tipo en el que el poste tiene el mismo grosor y ancho.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MT-50KD de la serie Silver Carpenter's Square Silver Dragon.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico