(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para la perforación de agujeros piloto de acero inoxidable difícil de cortar, como SUS316 y SUS317.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SU2MS020O
Número de Parte |
---|
SU2MS020O |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 3P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) | Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Tratamiento de superficies | Tratamiento de oxidación | Ángulo de torsión | 45° |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SU2MS020O de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP.
Número de Parte |
---|
SU2MQ5.0K |
SU2MQ6.0M |
SU2MR010M |
SU2MS020R |
SU2MS022O |
SU2MS022R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente