(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP
  • Descuento por volumen

Ideal para la perforación de agujeros piloto de acero inoxidable difícil de cortar, como SUS316 y SUS317.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SU2MR012P

 
Número de Parte
SU2MR012P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P326-8.56.594f

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SU2MR012P de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP.

Products like this...

Número de Parte
SU2MQ5.0K
SU2MQ6.0M
SU2MR010M
SU2MR014O
SU2MR014Q
SU2MR016O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P313225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3152664.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175P323-75.583f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P326-10.58114f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288P326-10.58114f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P326-12.510134f

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico