(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros blandos, oxidados, E-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - para aceros blandos, oxidados, E-SP
  • Descuento por volumen

Una revolucionaria derivación en espiral que ha eliminado por completo los problemas de ampliación de los tornillos hembra típicos de las derivaciones en espiral, especialmente en la derivación de acero dulce (SS41, S25C, etc.).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESHMQ5.0K

 
Número de Parte
ESHMQ5.0K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P213225.54.573c

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero inoxidable (SUS) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESHMQ5.0K de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aceros blandos, oxidados, E-SP.

Products like this...

Número de Parte
ESHMQ010N
ESHMQ010O
ESHMQ012N
ESHMQ6.0M
ESHMQ8.0N
ESHMR018R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P219-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.5100P333-1411144e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico