(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC (Números de pieza)

Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC
  • Descuento por volumen

Un grifo de carburo adecuado para el mecanizado de roscas de material duro y quebradizo como el hierro fundido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCNR1.6D3

 
Número de Parte
TCNR1.6D3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.60.353P36P3832.553p

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCNR1.6D3 de la serie Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC.

Products like this...

Número de Parte
TCNR010N3
TCNR010O1
TCNR010O3
TCNR1.7D1
TCNR1.7D3
TCNR2.0E1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM101.253P75P32275.584e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM101.51.5P75P32475.584e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM101.53P75P32475.584e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.351.5P36P3832.553p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.353P36P3832.553p
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM20.41.5P40P3832.553p

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico