(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC (Números de pieza)

Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC
  • Descuento por volumen

Una herramienta de procesamiento de tornillo que utiliza la función de "alimentación helicoidal". El roscado hembra de diferentes diámetros se puede hacer con una sola herramienta, siempre que el paso sea el mismo, y se pueden mecanizar tornillos hembra diestros o zurdos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSLCN3.5K

 
Número de Parte
CSLCN3.5K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
ANumero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro035083N080M0.8503.586q35--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Cortador de hilo
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN
Ángulo de torsión 15°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSLCN3.5K de la serie Fresas de roscar - carburo, rosca helicoidal, MC-CSLC.

Products like this...

Número de Parte
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCN4.0M
CSLCN6.0G
CSLCN6.0M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de la porción de la cuchilla Dc
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
ANumero de flautas Diámetro mínimo de mecanizado Número de dientes Mecanizado Rosca Hembra Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro100254N200M290102510q414--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro120304N100M1100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro120304N150M1.5100123012q417--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro040123N100M1604126q36--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro060163N050M0.5706168q38--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metro060163N100M1706168q38--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico