(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros profundos, oxidados, S-SP (Números de pieza)

Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros profundos, oxidados, S-SP
  • Descuento por volumen

Grifo espiral con longitud de rosca corta eficaz para roscado profundo de tornillo de 2,5 veces el diámetro nominal o más.
[Caracteristicas]
· La baja resistencia a la fricción y el buen suministro de aceite de corte son efectivos para el mecanizado de roscas profundas hasta 2.5 veces el diámetro nominal o más.
· Tratamiento de óxido (tratamiento OX) aplicado para evitar soldaduras.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el mecanizado de roscas profundas hasta 2,5 veces el diámetro nominal o más.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSMP2.6F

 
Número de Parte
SSMP2.6F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4546P141432.552d

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSMP2.6F de la serie Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros profundos, oxidados, S-SP.

Products like this...

Número de Parte
SSMP2.0E
SSMP2.3E
SSMP2.5F
SSMP3.0G-3
SSMP3.5H-3
SSMQ010M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.442P141232.552d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.442P141232.552d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4546P141432.552d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P151443.263d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.652P17165473d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175P213-75.583e-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico