(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - para aceros con alto contenido de carbono, uso con orificio pasante, HC+PO/HC-PO (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - para aceros con alto contenido de carbono, uso con orificio pasante, HC+PO/HC-PO
  • Descuento por volumen

Es adecuado para roscar acero con alto contenido de carbono como el S55C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCMR8.0N

 
Número de Parte
PCMR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P319-6.2583e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCMR8.0N de la serie Machos de roscar con punta espiral - para aceros con alto contenido de carbono, uso con orificio pasante, HC+PO/HC-PO.

Products like this...

Número de Parte
PCMQ6.0M
PCMR010N
PCMR010O
PCMS012N
PCMS012P
PCMS014Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.573c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P323-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P426-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P426-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288P426-10.58113e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico