(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ (Números de pieza)

Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ
  • Descuento por volumen

Es adecuado para procesar materiales de acero (35 HRC o menos) y aleaciones ligeras, y puede soportar mecanizados de alta velocidad (20-50 m/min)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRZM5UN6JP

 
Número de Parte
HRZM5UN6JP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-4P52G51116547c4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRZM5UN6JP de la serie Machos de roscar - alto rendimiento, recubiertos con TiCN, HP+ RZ/HP-RZ.

Products like this...

Número de Parte
HRZM4UN3FB
HRZM5UN2EB
HRZM5UN4FB
HRZM6UN4HB
HRZM6UN6JB
HRZM6UN6JP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 3-48UNC-2P46G48.11432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-2P42G58.1-32.55b4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNumero 4-48UNF-2P46G591443.26c4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNumero 4-40UNC-2P46G691443.26c4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-2P52G61116547c4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 6-32UNC-4P52G61116547c4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico