(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta en espiral - para aleaciones a base de níquel, uso de orificio pasante, ZEN-P (Números de pieza)

Machos de roscar con punta en espiral - para aleaciones a base de níquel, uso de orificio pasante, ZEN-P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo para mecanizar aleaciones a base de níquel, hecho de un componente principal de níquel para resistencia a la corrosión y al calor que es significativamente superior al del acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZENPMT020R

 
Número de Parte
ZENPMT020R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5105P533-151215e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4.5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3 Tratamiento de superficies Proceso de oxidación de nitrógeno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZENPMT020R de la serie Machos de roscar con punta en espiral - para aleaciones a base de níquel, uso de orificio pasante, ZEN-P.

Products like this...

Número de Parte
ZENPMR3.0G
ZENPMR4.0I
ZENPMR5.0K
ZENPMR6.0M
ZENPMS010N
ZENPMS010O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P391443.26c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P31117547c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P313225.54.57c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P423-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P423-75.58e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico