(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, OL+RZ/OL-RZ (Números de pieza)

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, OL+RZ/OL-RZ
  • Descuento por volumen

Es un grifo de rodillo que es capaz de roscar sin lubricación para placas de hierro y acero delgadas con una longitud de procesamiento relativamente corta del tamaño de M6 o menos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OLRZP76.0MP

 
Número de Parte
OLRZP76.0MP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM6162G7152664.57c

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Número de protuberancias 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OLRZP76.0MP de la serie Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, OL+RZ/OL-RZ.

Products like this...

Número de Parte
OLRZM4UN2DP
OLRZM4UN2EP
OLRZM4UN3EP
OLRZM4UN3FP
OLRZM5UN2EP
OLRZM5UN4FP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 2-64UNF-42G48.1-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-42G48.1-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 3-56UNF-46G48.11432.55c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 3-48UNC-46G48.11432.55c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNúmero 2-56UNC-42G58.1-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

unificadoNumero 4-48UNF-46G591443.26c

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico