(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - uso de orificio pasante, SU+SL (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - uso de orificio pasante, SU+SL
  • Descuento por volumen

Un grifo adecuado para mecanizar agujeros pasantes, incluidos materiales viscosos que tienen una alta dureza de mecanizado, como acero inoxidable, acero al cromo y acero al molibdeno.
[Caracteristicas]
· Alcanza una vida útil de la herramienta triple o más que la SU-PO para SUS304.
· Proporciona un excelente acabado y forma de rosca a los flancos de rosca hembra incluso después de 2.000 perforaciones.
· Al adoptar la ranura espiral retorcida inversa, se mejora la descarga de virutas y se mejora la vida útil de la herramienta en comparación con SU-PO.
[Aplicaciones]
· Puede procesar tanto sincrónicamente como asincrónicamente.
· Recomendado para velocidades de mecanizado de 5 a 15 m/min (se recomienda una alimentación completamente sincrónica para velocidades de 15 m/min o más).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUPQ4.0IL

 
Número de Parte
SUPQ4.0IL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P21117547

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3 A c
Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión L15°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUPQ4.0IL de la serie Machos de roscar ranura espiral - uso de orificio pasante, SU+SL.

Products like this...

Número de Parte
SUPQ3.0GL
SUPQ6.0ML
SUPR5.0KL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P291443.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P313225.54.57

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico