(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscado - Roscado sin torsión, chaflán corto, SC-TL-RZ (Números de pieza)

Machos de roscado - Roscado sin torsión, chaflán corto, SC-TL-RZ
  • Descuento por volumen

El número de hilos de chaflán es solo 1, creando un grifo de rodillo con piezas de roscado especialmente formadas para lograr un uso de bajo par.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRZM41.7D1

 
Número de Parte
SRZM41.7D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)

8 Días o más

M1.70.3536G43.6-32.55b3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 1P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRZM41.7D1 de la serie Machos de roscado - Roscado sin torsión, chaflán corto, SC-TL-RZ.

Products like this...

Número de Parte
SRZM41.2B1
SRZM41.4C1
SRZM41.6D1
SRZM42.0E1
SRZM52.5F1
SRZM52.6F1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)

8 Días o más

M1.20.2536G44.5-32.55a3
1 Pieza(s)

8 Días o más

M1.40.336G45.4-32.55b3
1 Pieza(s)

8 Días o más

M1.60.3536G46.3-32.55b3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.442G47.2-32.55b4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4546G58.11432.55c4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4546G58.1-32.55c4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico