(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance Radio de 2 flautas GF500T 3859

Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance Radio de 2 flautas GF500T 3859
  • Descuento por volumen

Un molino de radio final capaz de alta alimentación. Adecuado para troquelar en lugares profundos debido a su largo alcance

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3859-002.000
3859-003.000
3859-004.000
3859-006.000
3859-008.000
3859-010.000
3859-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Parte paralela del cuello l3
(mm)
Ángulo de gradiente β
(°)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8040620.531.882.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8040630.53.52.8122.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

804064143.8201.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1006086265.6251
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12075108277.6300.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

120701210389.6300.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

150100161241011.5351.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico