(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance 2 flautas GF500B 3849 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3849-002.000

Número de Parte
3849-002.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Radio de bola r
(mm)
Parte paralela del cuello l3
(mm)
Ángulo de gradiente β
(°)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

80406231.8182.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota de cuello largo Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3849-002.000 de la serie Molino de extremo de bola de alta precisión de largo alcance 2 flautas GF500B 3849.

Products like this...

Número de Parte
3849-003.000
3849-004.000
3849-005.000
3849-006.000
3849-008.000
3849-010.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Radio de bola r
(mm)
Parte paralela del cuello l3
(mm)
Ángulo de gradiente β
(°)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8040633.52.81.5122.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80406443.82201.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

80406554.72.5250.7
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

100608665.63251
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1207510877.64300.8
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12070121089.65300.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico