(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, N 667, largas

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, N 667, largas
  • Descuento por volumen

Taladro largo recubierto de uso general utilizado para aplicaciones generales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0667-000.500
0667-000.600
0667-000.650
0667-000.700
0667-000.750
0667-000.800
0667-000.900
0667-001.000
0667-001.100
0667-001.150
0667-001.200
0667-001.250
0667-001.300
0667-001.350
0667-001.400
0667-001.450
0667-001.500
0667-001.550
0667-001.590
0667-001.600
0667-001.650
0667-001.700
0667-001.800
0667-001.850
0667-001.900
0667-001.950
0667-001.980
0667-002.000
0667-002.100
0667-002.150
0667-002.200
0667-002.250
0667-002.300
0667-002.350
0667-002.370
0667-002.380
0667-002.400
0667-002.440
0667-002.450
0667-002.500
0667-002.530
0667-002.600
0667-002.650
0667-002.700
0667-002.750
0667-002.780
0667-002.800
0667-002.850
0667-002.870
0667-002.900
0667-002.950
0667-003.000
0667-003.030
0667-003.050
0667-003.100
0667-003.150
0667-003.170
0667-003.200
0667-003.250
0667-003.260
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51232
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.61535
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

0.651838
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.72142
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.752142
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.82546
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.92951
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13356
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.13760
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.153760
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.24165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.254165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.34165
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.354570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.44570
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.454570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.54570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.555076
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.595076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.65076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.655076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.75076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.85380
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.855380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.95380
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.955685
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.985685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25685
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.15685
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.155990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.25990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.255990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.35990
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.355990
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.376295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.386295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.46295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.446295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.456295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.56295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.536295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.66295
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.656295
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.766100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.7566100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.7866100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.866100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.8566100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.8766100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.966100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

2.9566100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

366100
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.0369106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.0569106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.169106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.1569106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.1769106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.269106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.2569106
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.2669106

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta HSS Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118 Estándar DIN340
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico