(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HR30TS Dureza-Pieza estándar

HR30TS Dureza-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

Para controles de durómetro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de prueba de dureza: estándar HR30TS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HR30TS-32
HR30TS-38
HR30TS-42
HR30TS-52
HR30TS-62
HR30TS-72
HR30TS-78
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

42
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

62
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

72
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

78

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HR30TS Rango de dureza nominal ±2 Número de puntos de medición(n) 10(5X2)
Dispersión permitida 1.0 A Φ64X10 Material C2600P
Acabado de la superficie de medición Acabado pulido Cumple con los estándares JIS B 7730 Clasificación de dureza HR30TS
Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico