(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de copa de alambre chapado en acero - hilo amarillo, CH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH-51
CH-52
CH-53
CH-54
CH-55
CH-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
Diámetro de la muela
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

650.2516552512,000100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.2513602012,000100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.2516602012,000100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

900.251675309,500125.150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

900.252275309,500125.150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1200.3522100358,000180.205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico