(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SUS304 Cepillo de rueda de acero inoxidable 0.3

SUS304 Cepillo de rueda de acero inoxidable 0.3
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro del cable (mm): 0.30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-200
WB-201
WB-202
WB-203
WB-204
WB-205
WB-206
WB-207
WB-208
WB-209
WB-211
WB-212
WB-213
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Espesor de la punta
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Espesor
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1009.5319551822.56,000
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10012.719551822.56,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1259.53196518305,000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12512.7196518305,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15012.720751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15015.8820751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15019.0520751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15025.420751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

20015.88251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20019.05251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

25019.05251252262.53,000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25025.4251252262.53,000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30025.4321502275.52,400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro del cable(mm) 0.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico