(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro del espejo BNM Shape (Números de pieza)

Diámetro del espejo BNM Shape
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BNML-160100T-S20

 
Número de Parte
BNML-160100T-S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo Dimensión R
(mm)
Consejos soportados Dimensiones θn ° Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 θk° Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161662028Tipo de cuello cónico8BNM-160…/RNM-160…1°30'141001°13'FSW-4013A-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva / mecanizado de bolsillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BNML-160100T-S20 de la serie Diámetro del espejo BNM Shape.

Products like this...

Número de Parte
BNML-200115T-S25
BNML-250135T-S32
BNML-300160T-S32
BNMM-160063S-S16
BNMM-160063T-S16
BNMM-200075S-S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo Dimensión R
(mm)
Consejos soportados Dimensiones θn ° Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 θk° Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201912534Tipo de cuello cónico10BNM-200…/RNM-200…1°50'171151°22'FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252153241Tipo de cuello cónico12.5BNM-250…/RNM-250…1°30'211351°38'FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302403249Tipo de cuello cónico15BNM-300…/RNM-300…1°10'261600°24'FSW-8025A-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612316-Cuello recto8BNM-160…/RNM-160…-1463-FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161231628Tipo de cuello cónico8BNM-160…/RNM-160…1°30'1463-FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014120-Cuello recto10BNM-200…/RNM-200…-1775-FSW-5016A-20W

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico