(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Astilladora lateral (tipo de taladro) Tipo SIC

Astilladora lateral (tipo de taladro) Tipo SIC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SIC-5063R
SIC-5063R-22
SIC-6080R-27
SIC-8100R
SIC-8100R-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Dimensiones øDb
(mm)
Dimensión øD
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensiones Lf
(mm)
Dimensión øD1
(mm)
Número de consejos para usar Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

635522.2258520456150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63552210.46.320456150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80602712.4722507861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1007031.7512.7832509881.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100703214.4832509881.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Método de montaje Cenador
Consejos soportados ZPMT1604○○R○

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico