(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - modelo estándar, largo alcance, M (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M100

Número de Parte
M100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
Valor mínimo de lectura
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

701~10000–1000125022232130328516150.05±0.153500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA Panel solar NA
H(mm) 6 Características Calibradores vernier estándar para mediciones regulares

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M100 de la serie Pie de rey - modelo estándar, largo alcance, M.

Products like this...

Número de Parte
M45
M50
M60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
Valor mínimo de lectura
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

301~5000~450625161.52590256012.512.50,05 (39 mm en 20 partes iguales)±0.10900
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

301~5000–500670161.52590256012.512.50,05 (39 mm en 20 partes iguales)±0.101130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

501~7000–600780161.52590256012.512.50,05 (39 mm en 20 partes iguales)±0.111250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico