(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibre digital - estándar, cabeza plana, E-PITA (Números de pieza)

Calibre digital - estándar, cabeza plana, E-PITA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • E-PITA40
  • E-PITA10
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Panel solar: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-PITA40

Número de Parte
E-PITA40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Con / sin barra de profundidad Rango de medición
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Longitud total
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301~500NA0–40048810364478-496±0.05400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Digital Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Panel solar NA B(mm) 16
E(mm) 14 Cantidad mínima de visualización(mm) 0.01 Fuente de alimentación SR44 (1 pieza)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico