(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula: tipo émbolo compacto, pantalla de carátula

Indicador de carátula: tipo émbolo compacto, pantalla de carátula
  • Descuento por volumen

· Usar: Tipo estándar
· Método de visualización: Marcar
· Característica: Es un comparador de tipo compacto con un diámetro de superficie pequeño. No requiere espacio para mediciones multipunto ni montaje en una plantilla, etc.
· Dimensión J (mm): 8.0 0-0.03
· Precisión de repetición: 5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5S
36A
36AF
36B
36BF
47
47F
57S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango)
(mm)
Visualización mínima del intervalo de escala
(mm)
Tipo de escala Rango de medición
(mm)
Tipo de detalles Especificación de escala [Error de indicación] 1/10 de rotación (error adyacente) [Error de indicación] 1/2 rotación [Error de indicación] 1 rotación [Error de indicación] 2 rotaciones [Error de indicación] Rango de medición completo Error de devolución Fuerza de medición (igual o menor que)
(N)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0–10.001Escala continua1Contraportada plana±0・100・1005±6±7±8±1041.543.230.512.940.812.5-45.137Tapa posterior plana, sonda (X-107)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.005Escala continua3Intervalo de escala 0.005±0・25・509-±13-±1561.446.230.512.940.812.51945.137Sonda (X-107)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.1~50.005Escala continua3Intervalo de escala: 0.005, tapa trasera plana±0・25・509-±13-±1561.446.230.512.940.812.51945.137Sonda de medición (X-107), cubierta posterior plana
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.01Escala continua3Intervalo de escala 0.010・25・509-±13-±1561.446.230.512.940.812.51945.137Sonda (X-107)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.01Escala continua3Intervalo de escala: 0.01, tapa trasera plana±0・25・509-±13-±1561.446.230.512.940.812.51945.137Sonda de medición (X-107), cubierta posterior plana
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.01Balanza4Sonda (X-107)0・50・09-±13-±1561.439.6209.73613153.56.532Sonda (X-107)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.01Balanza4Contraportada plana0・50・09-±13-±1561.439.6209.73613-3.56.532Tapa posterior plana, sonda (X-107)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1~50.01Escala continua5Sonda (X-105)±0・50・1009-±13-±1561.441.327.41039141945.136.5Sonda (X-105)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo estándar Método de visualización Marcar Repita la precisión 5
J(mm) 8.0 0-0.03 Características Es un comparador comparativo con un diámetro de superficie pequeño. No requiere espacio para la medición multipunto y el montaje en una plantilla, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico