(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Protector de seguridad de la máquina - montaje del accesorio, LD-123/LD-125

Protector de seguridad de la máquina - montaje del accesorio, LD-123/LD-125

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rodea confiablemente el área de trabajo para una operación segura.
· El protector se puede abrir y cerrar, por lo que las herramientas de corte se pueden reemplazar o ajustar.
· Presenta un ancho de guarda amplio, lo que lo hace ideal para mecanizar objetos largos.
[Aplicaciones]
· Prevención de corte de aceite y virutas por dispersión por mecanizado de torno.
· Para evitar lesiones debido a herramientas de corte rotas durante el trabajo de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LD-123
LD-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de guardia
(mm)
Diámetro Máximo de Chuck
(mm)
Diámetro de la placa de protección
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310250315333-86575400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

496450500333-86737400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Ancho de guarda ancho Características Rodea con seguridad el área de trabajo para una operación segura. Su protector se puede abrir y cerrar, por lo que las herramientas de corte se pueden reemplazar o ajustar. Su ancho de guarda es largo, por lo que es ideal para procesar objetos largos. Aplicación Prevención de corte de aceite y virutas se dispersen por mecanizado de torno.
Material Placa de protección (acrílico transparente) / brazo, pieza fija (aluminio) / soporte de fijación de mesa, placa de fijación de protección (hierro) Especificaciones Este producto se instala en una mesa de torno con accesorios de metal. Se adjuntan dos placas de protección para un torno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico